Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - MT-2PE-230AC - 2763992

Módulo para montaje sobre carril con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente, indicación óptica de potencia y de defecto, montaje sobre NS 35/7,5. Tensión nominal: 230 V AC/DC, anchura de la carcasa: 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2763992
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918065799
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 74,920 g
Número de tarifa arancelaria 85363010