Dispositivo de protec. contra sobretensiones - D-UFB-V11-SUB25-BS-B - 2763578

La figura muestra la variante D-UFB-V11-SUB 25 BS-S

Adaptador con protección contra sobretensiones para interfaz V.11. Conexión: Hembra-macho D-SUB-25, para el montaje en la línea

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2763578
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 127 (TT-2007)
EAN 4017918101756
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91,600 g
Número de tarifa arancelaria 85363010