Dispositivo de protec. contra sobretensiones - MT-TTY-1 - 2763523

Módulo para montaje sobre carril con protección contra sobretensiones para interfaz TTY, para el montaje sobre NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 30 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2763523
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 109 (TT-2002)
EAN 4017918065607
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 67,730 g
Número de tarifa arancelaria 85363010