Módulo E/S - IB ST 24 DO 8/3-2A - 2754891

La figura muestra la variante IB ST 24 BDO 8/3

Módulo de salidas digitales INTERBUS-ST, 8 salidas, 24 V CC, 2 A, técnica de conexión de 3 conductores, grado de protección IP 20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de salidas digitales INTERBUS-ST
Los módulos de salidas digitales INTERBUS se han dimensionado para la conexión de actuadores digitales, tales como válvulas electromagnéticas, contactores o indicadores luminosos.
Además de los módulos estándar IB ST 24 BDO ..., el programa es completado por unos módulos con funcionalidad ampliada.
Los módulos estándar cubren con su contenido funcional, la mayor parte de las aplicaciones. Además, algunos módulos ofrecen funcionalidades electrónicas adicionales, como:
- Disposición de los canales de salida en hasta cuatro grupos separados galvánicamente,
- Protección electrónica contra cortocircuito separada para cada canal de salida,
- Corriente de salida más alta, que se necesitan en aplicaciones individuales.
Ambas líneas de productos ofrecen todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como, p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo.

Sus ventajas

  • 8 salidas digitales
  • Conexión de los actuadores en técnica de 3 conductores
  • Corriente nominal por salida: 2 A
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2754891
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 249 (C-8-2013)
EAN 4017918063382
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 770,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091