Módulo E/S - IB ST 24 AO 4/SF - 2754312

Módulo de salidas analógicas INTERBUS-ST, resolución D/A 13 bits, 4 salidas, 0 -20 mA, 0 - 10 V, compuesto por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de salidas analógicas INTERBUS-ST
Estos módulos de salidas analógicas INTERBUS son apropiados para la conexión de todos los actuadores que trabajan en los márgenes de tensiones o corrientes normalizados de 0 hasta 10 V ó 0(4) hasta 20 mA, ó -10 V hasta +10 V.
- Para todos los canales se ponen a disposición ambas señales en paralelo, de modo que pueden combinarse conjuntamente los actuadores de "corriente" y los de "tensión".
- Todos los actuadores usuales pueden conectarse sin precisar bornes de maniobra adicionales.
- LEDs de diagnóstico dan a conocer en todo momento "in situ" el estado de servicio actual.
- Todos los módulos pueden señalizarse individualmente en la superficie extraíble ampliamente dimensionada. La rotulación se efectúa en tarjetas para encajar en el soporte extraible, manualmente, con plotter o impresora.
- En caso de fallo, se cambia simplemente el equipo electrónico del módulo. El bloque de bornes pasivo permanece cableado, montado sobre el carril. De este modo se efectúa el intercambio en pocos segundos sin herramientas.
- Los fusibles son accesibles desde el exterior, de esta manera en caso eventual de fallo puede eliminarse la avería con gran rapidez.
- La conexión con la tierra de protección se realiza directamente a través del carril.
- Para la rotulación de los bloques de bornes pueden utilizarse los accesorios de rotulación usuales (tira Zack ZB-6, etc.).

Sus ventajas

  • Modelos de señal estándar (tensión y corriente)
  • Módulos de registro de temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 2754312
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 251 (C-8-2013)
EAN 4017918063078
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 600,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091