Acoplador del bus - IBS ST 24 BKM-LK - 2750963

Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, con conector LWL-F-SMA, tipo de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cabeceras de bus estándar INTERBUS-ST
La cabecera de bus INTERBUS enlaza módulos de entrada/salida de una estación ST con la red de INTERBUS.
Las cabeceras de bus están equipadas con diferentes conexiones de bus, de acuerdo al medio de transmisión utilizado. Para conductores de cobre se tienen a disposición conectores D-SUB y MINI-COMBICON. Las variantes para conductor de fibra óptica están equipadas con conectores F-SMA.
Las cabeceras de bus se suministran para dos tipos de prestaciones. En una cabecera de bus se pueden accionar como máximo 4 u 8 módulos de entrada/salida.
Dentro de una estación modular INTERBUS ST, la cabecera de bus adopta las siguientes funciones:
- Renovación de las señales del bus remoto INTERBUS,
- Separación galvánica de los segmentos de bus remoto,
- Desacoplamiento del bus remoto de salida o de los módulos de entradas/salidas conectados de la red INTERBUS mediante comando de software,
- Alimentación de los módulos de entradas/salidas conectados con una tensión de alimentación separada galvánicamente mediante una fuente de alimentación integrada.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2750963
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918120160
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 166,180 g
Número de tarifa arancelaria 85389091