Módulo de función - IB ST ZF 24 CNT - 2750947

La figura muestra la variante IB ST 24 CNT

Módulo contador INTERBUS- ST, 4 entradas de contador, nivel de señal 24 V ó 5 V DC, tipo de protección IP20, compuesto por : Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El módulo contador IB ST 24 CNT está concebido para el contaje de impulsos, la medición de frecuencias y duraciones de períodos, así como para la generación de impulsos rectangulares.
La tarjeta contiene 4 canales que pueden accionarse independientemente el uno del otro. La resolución del contador es de 16 bits. Se puede efectuar una conexión en cascada conectando simplemente en serie varios contadores.
Cada canal está equipado con una salida digital que puede ponerse según el suceso. De esta manera se pueden realizar aplicaciones completas con un solo módulo.
La tarjeta se suministra, opcionalmente, en ejecución para conexión por tornillo o resorte.

Sus ventajas

  • Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, o 3 conductores
  • Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga

Datos mercantiles

Clave de pedido 2750947
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918139575
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 700,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar