Módulo E/S - IB ST ZF 24 DO32/2 - 2750633

La figura muestra la variante IB ST 24 BDO 32/2

Módulo de salidas digitales INTERBUS-ST, 32 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de salidas digitales INTERBUS-ST
Los módulos de salidas digitales INTERBUS se han dimensionado para la conexión de actuadores digitales, tales como válvulas electromagnéticas, contactores o indicadores luminosos.
Además de los módulos estándar IB ST 24 BDO ..., el programa es completado por unos módulos con funcionalidad ampliada.
Los módulos estándar cubren con su contenido funcional, la mayor parte de las aplicaciones. Además, algunos módulos ofrecen funcionalidades electrónicas adicionales, como:
- Disposición de los canales de salida en hasta cuatro grupos separados galvánicamente,
- Protección electrónica contra cortocircuito separada para cada canal de salida,
- Corriente de salida más alta, que se necesitan en aplicaciones individuales.
Ambas líneas de productos ofrecen todas las ventajas típicas de maniobra del INTERBUS-ST como, p.ej. la técnica de conexión multiconductor o la electrónica enchufable del módulo.

Sus ventajas

  • 32 salidas digitales
  • Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
  • Corriente nominal por salida: 500 mA
  • Corriente total del borne: 8 A
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Conexión por resorte en técnica de enchufe directo con posibilidad de desbloqueo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2750633
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918140083
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 728,200 g
Número de tarifa arancelaria 85389091