Módulo E/S - IB ST ZF 24 AO 4/SF - 2750604

La figura muestra la variante IB ST 24 AO 4/SF

Módulo de salidas analógicas INTERBUS-ST, resolución D/A 13 bits, 4 salidas, 0 -20 mA, 0 - 10 V, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Estos módulos de salidas analógicas INTERBUS son apropiados para la conexión de todos los actuadores que trabajan en los márgenes de tensiones o corrientes normalizados de 0 hasta 10 V ó 0(4) hasta 20 mA, ó -10 V hasta +10 V.
- Para todos los canales se ponen a disposición ambas señales en paralelo, de modo que pueden combinarse conjuntamente los actuadores de "corriente" y los de "tensión".
- Todos los actuadores usuales pueden conectarse sin precisar bornes de maniobra adicionales.
- LEDs de diagnóstico dan a conocer en todo momento "in situ" el estado de servicio actual.
- Todos los módulos pueden señalizarse individualmente en la superficie extraíble ampliamente dimensionada. La rotulación se efectúa en tarjetas para encajar en el soporte extraible, manualmente, con plotter o impresora.
- En caso de fallo, se cambia simplemente el equipo electrónico del módulo. El bloque de bornes pasivo permanece cableado, montado sobre el carril. De este modo se efectúa el intercambio en pocos segundos sin herramientas.
- Los fusibles son accesibles desde el exterior, de esta manera en caso eventual de fallo puede eliminarse la avería con gran rapidez.
- La conexión con la tierra de protección se realiza directamente a través del carril.
- Para la rotulación de los bloques de bornes pueden utilizarse los accesorios de rotulación usuales (tira Zack ZB-6, etc.).

Datos mercantiles

Clave de pedido 2750604
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918140045
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 613,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar