Dispositivo de protec. contra sobretensiones - MT-RS485-TTL - 2749398

La figura muestra la variante MT-RS485/S

Módulo para montaje sobre carril con protección basta y fina contra sobretensiones para interfaz RS-485 con nivel TTL, para el montaje sobre NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2749398
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 100 (TT-2002)
EAN 4017918104962
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,420 g
Número de tarifa arancelaria 85363010