Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - CBT-2M-RJ45/1 - 2749013

Conector hembra doble, con protección contra sobretensiones y conexión RJ45 para interfaces LAN. Utilizable de forma específica del país en: D, A, I, NL, S, E, N, FIN

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Manejo sencillo
  • Cumple la categoría 5 (hasta 100 Mbit/s)
  • Combin. de cajas de enchufe de contacto de protec. y hembra de conex. RJ45
  • Para redes Ethernet y de anillo testigo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2749013
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 140 (TT-2011)
EAN 4017918062620
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 563,750 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar