Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 3 - UAK-BE/L6 - 2748959

Elemento de base con inductancia de desacoplamiento de 6 A para el alojamiento de protecciones enchufables contra sobretensiones UAK para alimentación monofásica, montaje sobre NS 32 y NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2748959
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918140090
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,130 g
Número de tarifa arancelaria 85363010