Dispositivo de protec. contra sobretensiones - MT-2/1-S- 48DC - 2748056

La figura muestra la variante MT-2/1S- 24 DC

Módulo para montaje sobre carril con protección fina contra sobretensiones, montaje sobre NS 35/7,5. Tensión nominal: 48 V DC, anchura de la carcasa: 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2748056
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 109 (TT-2009)
EAN 4017918062309
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,720 g
Número de tarifa arancelaria 85363010