Conector de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC - 2744500

SUBCON-PLUS-PROFIB

Conector macho D-SUB 9 polos, macho, entrada de cables bajo 35º, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 MBit/s con conector hembra PG-D-SUB para la conexión de un aparato de programación, resistencia terminal conectable a través de conmutador deslizante, ocupación de pins: 3, 5, 6, 8; bornes de conexión por tornillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2744500
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 405 (IF-2002)
EAN 4017918820244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 59,700 g
Número de tarifa arancelaria 85369010