Módulo de acoplamiento - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Módulo de acoplamiento (Gateway), tipo de protección IP20, con conexión de bus remoto de fibra óptica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de acoplamiento INTERBUS-CT enlazan dos sistemas INTERBUS en el nivel de entrada/salida. En su función corresponden a dos módulos normales de E/S cuyas entradas y salidas están enlazadas en cruz. De esta manera se pueden intercambiar datos bidireccionalmente entre dos autómatas discrecionales a través del INTERBUS con un contenido de hasta diez palabras (160 bits) por ciclo. El ancho de datos es variable entre un byte y diez palabras, configurable a través de un conmutador giratorio (la configuración byte solo es posible para tarjetas de conexión de la generación 4). La palabra de datos seleccionada (byte) se visualiza en una indicación de 7 segmentos. Las tarjetas se instalan directamente en el bus remoto INTERBUS. En la variante de conductor de fibra óptica IBS CT 24 IO GT-LK-OPC, la conexión del bus se realiza a través de conectores enchufables F-SMA. Los módulos disponen de unas derivaciones de bus separadas galvánicamente, así como de una alimentación redundante de la tensión de alimentación de 24 V y de una regulación óptica de trayecto. Para la indicación de los estados de las señales se han asignado a cada derivación de bus 16 LEDs de estado. Mediante un pulsador situado en el módulo se puede visualizar la palabra o byte de salida actual del bus remoto correspondiente. En este proceso, las informaciones de salida de un bus son las informaciones de entrada del otro.

Sus ventajas

  • Conexiones bus remoto en técnica de fibra óptica
  • Separación galvánica
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
  • Montaje sobre carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2742146
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 125 (AX-2005)
EAN 4017918817312
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 417,600 g
Número de tarifa arancelaria 85389091