Acoplador del bus - IBS IL 24 BK-T/U - 2742094

La figura muestra una variante del artículo

Acoplador de bus INTERBUS, conexión para cobre, 24 V DC, sin accesorios

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

La cabecera de bus INTERBUS conecta los bornes de una estación Inline con la red INTERBUS. Para el acoplamiento al bus remoto INTERBUS se puede utilizar una conexión de conductor de cobre o de conductor de fibra óptica. De manera correspondiente, la conexión se efectúa a través de un conector apantallado INTERBUS Inline (cobre). Dentro de una estación Inline, la cabecera de bus adopta las siguientes funciones:
– Renovación de las señales del bus remoto INTERBUS,
– Desacoplamiento del bus remoto de salida o de los módulos de entradas/salidas conectados mediante comando de software,
– Alimentación de los módulos de entradas/salidas conectados mediante una fuente de alimentación integrada,
– Conexión con la tierra funcional mediante encaje sobre el carril.
Los bornes Inline pueden señalizarse por medio de superficies de rotulación abatibles. Las casillas están equipadas con tarjetas encajables que pueden rotularse individualmente conforme a la aplicación. Para la señalización de los puntos de embornaje se dispone además de la tira Zack ZB-FM-6....
A observar en la planificación:
La corriente de lógica total de todos los bornes conectados a una cabecera de bus Inline no debe sobrepasar la corriente total admisible de 2 A. De esta forma, el número de bornes conectables puede ser, según la configuración de la estación, inferior a 63.

Sus ventajas

  • Conexiones de bus remoto para cable de cobre
  • Separación galvánica
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2742094
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 39 (AX-2007)
EAN 4017918810863
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 161,010 g
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar