Alimentación de corriente - ASI PS 100-240 AC/2.4 EFD - 2741273

Fuente de alimentación AS-i conmutada en primario, tensión de entrada 100 - 240 V AC o 130 - 370 V DC, tensión nominal de salida 30 V DC 3%, corriente nominal de salida 2,4 A con filtro de ondas armónicas integrado y reconocimiento automático de contacto a tierra

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Fuente de alimentación para sistemas AS-Interface
Para el abastecimiento de sistemas AS-Interface se utilizan unas fuentes de alimentación especiales con un margen de tensión de salida de 29,5 V - 31,6 V DC. Además, el sistema AS-i requiere una red de desacoplamiento de datos en la fuente de alimentación, con el fin de poder transmitir señales de comunicación en la línea de energía. La fuente de alimentación ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD puede abastecer un sistema AS-i con hasta 4,8 A.
Seguridad mediante reconocimiento automático de falla a tierra
Si en un sistema AS-i se tienen dos fallas a tierra, esto puede conducir a que las máquinas arranquen indeseadamente o a que no se puedan desconectar más. La fuente de alimentación dispone de una funcionalidad de controlador de falla a tierra integrada. Una falla a tierra es señalizada a través de un LED y a través de una salida de aviso.
Empleo a escala mundial
La entrada de amplio rango de la fuente de alimentación puede ser operada en todas las redes AC y DC usuales sin tener que realizar ajustes. Por lo tanto los aparatos pueden utilizarse en el mundo entero.
Filtro de armónicas integrado
El 1.1.2001 entró en vigor la EN 61000-3-2. Según esta norma, todas las fuentes conmutadas en primario conectadas directamente a la red pública de baja tensión tienen que estar equipadas con un filtro de ondas armónicas.
A tal efecto, la fuente de alimentación está equipada con un filtro activo PFC (Power Factor Correction). Aparte de la función de filtro, este circuito garantiza un puenteo de falla de red de más de 40 ms.
Placa de circuito impreso barnizada
La fuente de alimentación también puede ser utilizada en ambientes húmedos. La placa de circuito impreso barnizada la hace insensible a una humedad elevada del aire y al rocío en el interior del aparato.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741273
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 208 (AX-2004)
EAN 4017918190415
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.044,800 g
Número de tarifa arancelaria 85044094