Dispositivo E/S descentralizado - ASI IO SL DI 4/4 - 2741095

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 conductores, tipo de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de entradas/salidas digitales AS-Interface S-Line con carcasa del grado de protección IP67 facilitan la conexión de sensores o actuadores digitales en la AS-i a través de conectores M8.
El enlace de los módulos a la AS-i se realiza a través de un conector M12. Con ayuda del cable adaptador separado 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR, puede conectarse un módulo S-Line al cable plano AS-i, respectivamente.
AS-i IO-Código 0
AS-i ID-Código 0
Entradas digitales: 4
Salidas digitales: 0
Corriente de servicio de AS-i: 50 mA
Corriente de sensor hasta 200 mA en total

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2741095
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 304 (AX-2005)
EAN 4017918466954
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,200 g
Número de tarifa arancelaria 85389091