Módulo Inline - IB IL 24 SAFE 1 - 2740782

Borne de seguridad Inline, sin accesorios, 2 contactos abiertos, 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne de seguridad está destinado al uso dentro de la gama de 24 V de una estación INTERBUS Inline. Este puede servir como relé de seguridad de parada de emergencia, controlador de puertas de seguridad, y como aparato de conexión posconectado para regletas de conmutación y esteras de seguridad.
De acuerdo con el cableado se cumplen diferentes categorías de seguridad.
El principio de la desconexión de seguridad consiste en que al abrir el circuito de entrada se abran los contactos de seguridad, y el circuito de segmento subsiguiente del sistema Inline se desconecte de forma orientada a la seguridad.
El circuito de segmento orientado a la seguridad comienza en el borne IB IL SAFE 1 y termina en el último borne antes de una nueva alimentación, o al final de la estación. En este circuito de segmento orientado a la seguridad solamente deben utilizarse bornes Inline que estén especialmente autorizados a tal efecto. Por favor, infórmese al respecto en la hoja de datos actual del IB IL SAFE 1 o en Internet.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2740782
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 100 (AX-2007)
EAN 4017918193799
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010