Acoplador del bus - FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX - 2736741

El acoplador de bus PROFINET establece un bus local para hasta 16 participantes. Otras funciones: 100 Mbit/s, autonegociación, autocrossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 entradas digitales, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos/sobrecarga, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • PROFINET
  • 8 entradas 24 V DC
  • Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para las entradas y salidas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736741
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 210 (C-6-2017)
EAN 4046356042659
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 335,200 g
Número de tarifa arancelaria 85176200