Dispositivo E/S descentralizado - FLM AI 4 SF M12 - 2736453

El equipo de bus local tiene 4 entradas analógicas. Funciones: 3 zonas de medición de corriente y 4 de tensión, conmutable 500 KBd / 2 MBd, comunicación de datos de proceso o PCP, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos/sobrecarga, técnica de conexión rápida M12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736453
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 214 (C-6-2017)
EAN 4017918974244
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 280,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200