Dispositivo E/S descentralizado - FLS IB M12 DI 8 M12 - 2736013

El equipo Stand-Alone para INTERBUS tiene 8 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 600 mA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El módulo se utiliza para el registro de señales digitales.

Sus ventajas

  • Suministro flexible de la alimentación de tensión
  • Protección contra cortocircuito y sobrecarga
  • Indicaciones de diagnóstico y de estado
  • Bloqueo rápido SPEEDCON
  • Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2736013
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 236 (C-6-2017)
EAN 4017918899639
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 310,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200