Regleta de base - MSTBO 2,5/ 2-G1L BU - 2735632

Borne p. placa de circuito impreso

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Número de polos 2 a 4
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2735632
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918608361
Número de tarifa arancelaria 85366930