Tarjeta controladora - IBS PCI SC/RI/I-T - 2730637

Tarjeta controladora con conexión de cobre

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Acoplador de sistema INTERBUS para PCs con bus PCI
Los acopladores de sistema integran las funcionalidades maestro y esclavas en tarjeta controladora, económicamente y con el consiguiente ahorro de espacio.
Los campos de aplicación se encuentran en todas partes donde el PC realiza simultáneamente funciones de mando en un sistema INTERBUS subordinado y necesita una conexión en red sin efectos secundarios en un sistema INTERBUS de prioridad.
Una aplicación típica es, p.ej. el mando interno de un robot con un PC y el enlace simultáneo a la red de la instalación.
Las interfaces de software al programa de aplicación son compatibles con las tarjetas controladoras INTERBUS PC de la generación 4 como la IBS PCI SC/I-T. La configuración, parametrización y diagnóstico son soportados, al igual que en todas las tarjetas de la generación 4, mediante el software INTERBUS CMD.
Para un servicio ininterrumpido del sistema INTERBUS de prioridad, la tarjeta permite conectar una alimentación de tensión externa de 24 V DC.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2730637
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918822866
Número de tarifa arancelaria 84733020