Elemento de conexión - IBS PCI STAND ALONE CONNECTOR - 2730213

Conector individual para tarjetas de conexión PC en formato PCI. Con ayuda del conector individual, las tarjetas de conexión PC pueden operarse sin sistema Host.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Con ayuda del conector individual, las tarjetas controladoras PC con interfaz PCI pueden operarse sin PC Host. A tal efecto deben alimentarse externamente 5 V en el portatarjetas. De esta forma pueden realizarse sistemas de prueba sencillos en un entorno de laboratorio.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2730213
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918193379
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 117,300 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar