Módulo E/S - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 - 2730064

La figura muestra la variante IBS IP CDIO/R 24-8

Módulo de entradas/salidas digitales, para empleo en robots, tipo de protección IP65, 12 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 4 conductores y 4 salidas, 24 V DC, 0,5 A/2 A, técnica de conexión de 3 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Como unidad de entrada/salida para el concepto robot se dispone de los módulos IBS IP CDIO/R 24.... La caja metálica permite el empleo en aplicaciones de soldadura. Mediante la instalación en un bornero puede emplearse directamente en el transformador de soldadura. Los módulos se conectan a través de un conector enchufable coaxial de 17 polos. Junto al INTERBUS y la alimentación de tensión, este conector conduce también otras dos líneas de señales para regulación de intensidad constante (KSR) y para control de circuito secundario (SKÜ). Estas señales se insertan en bucle en la parte inferior de los aparatos .../SF y se necesitan en el mando de corriente de soldadura para tareas de regulación y control. Se dispone de dos tipos de módulos: El módulo IBS IP CDIO/R 24-8 ... contiene 8 canales, que pueden utilizarse opcionalmente como entradas o salidas. El módulo IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .. contiene 12 entradas y 4 salidas.

Sus ventajas

  • 12 entradas digitales
  • 4 salidas digitales
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2730064
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918437329
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 800,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200