Borne funcional Inline - IB IL 24 PWR IN/F - 2727909

Borne de alimentación Inline, sin accesorios, 24 V DC, con fusible (tensión principal)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Permite la alimentación de la tensión de alimentación de 24 V en el circuito principal (UM).
El borne posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión.
Además, en este borne puede poner a disposición la alimentación para un circuito de segmento de 24 V (US).

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2727909
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918185541
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,390 g
Número de tarifa arancelaria 85389091