Módulo Inline - IB IL 24 DO 8 - 2726269

Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 8 salidas, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 4 conductor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para la salida de señales digitales.

Sus ventajas

  • 8 salidas digitales
  • Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
  • Corriente nominal por salida: 500 mA
  • Corriente total del borne: 4 A
  • Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2726269
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 66 (AX-2007)
EAN 4017918162863
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 147,310 g
Número de tarifa arancelaria 85389091