Módulo E/S - IB ST ZF 24 DIO 8/8R/3 - 2726010

La figura muestra la variante IB ST 24 DIO 8/8R/3

Módulo de entradas/salidas digitales, grado de protección IP20, compuesto por parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular, 8 entradas, 24 V DC, 8 salidas por relé con contacto conmutado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de entradas y salidas digitales INTERBUS ofrecen posibilidades de conexión para 8 sensores y 8 actuadores en técnica de 3 conductores.
La electrónica modular es de ejecución enchufable. En caso de fallo, el bloque de bornes pasivo permanece montado sobre el carril y el equipo electrónico activo se intercambia con suma facilidad.
Los módulos están protegidos contra inversión de polaridad y, además, las salidas están protegidas contra cortocircuito por medio de fusibles. El estado de los fusibles se controla, los fallos se transmiten al mando.
El contacto con la tierra de protección se efectúa automáticamente al encajar los módulos sobre el carril.
Indicaciones LED de estado de E/S e indicaciones de diagnóstico del bus situadas en la parte superior de la electrónica del módulo, dan a conocer en todo momento el estado del módulo.
Todos los módulos pueden señalizarse individualmente en la superficie extraible ampliamente dimensionada. La rotulación de las tarjetas insertables se efectúa manualmente, con plotter o impresora. Adicionalmente, los puntos de embornaje se pueden rotular individualmente con tira Zack.

Sus ventajas

  • 8 entradas digitales
  • 8 salidas de relé
  • Conexión de los sensores en técnica de 3 conductor
  • Técnica de conexión por resorte y Push-in

Datos mercantiles

Clave de pedido 2726010
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918153991
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 703,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091