Módulo E/S - IB ST ZF 24 AI 4/BP - 2724737

La figura muestra la variante IB ST 24 AI 4/BP

Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 4 entradas, 4 - 20 mA, -10 hasta +10 V, tipo de protección IP20, compuesto por: Parte de bornes con conexión por resorte y electrónica modular

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de entradas analógicas INTERBUS-ST
La amplía gama de módulos INTERBUS de entradas analógicas facilita una elección óptima del producto adecuado para las más diferentes aplicaciones.
Pueden registrarse todos los sensores analógicos estándar usuales con señales de tensión, corriente o temperatura. Los módulos de entradas analógicas INTERBUS destacan especialmente por:
- Alta precisión de medición,
- Muy rápido registro del valor medido,
- Perfecta supresión de interferencias y rechazo de señales en fase,
- Fuente de tensión constante para la conexión de sensores pasivos.
Además, mediante una serie de medidas se garantiza una alta seguridad funcional también bajo ambientes industriales agresivos. Aquí cuentan, junto con dispositivos de seguridad integrados como
- Control watchdog del procesador o
- Control de la tensión de alimentación y
también forman parte las amplías medidas EMV como, p.ej. un nuevo concepto de apantallamiento.
De esta manera se tiene una posibilidad de conexión de pantalla separada para cada entrada sin que sean necesarias conexiones externas. La conexión con la tierra de protección se efectúa automáticamente al encajar el módulo sobre el perfil soporte.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2724737
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918154233
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 632,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091