Módulo E/S - IBSL BOX AO 1/2/U M12 - 2724025

Ninguna imagen disponible

Módulo E/S

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulos de salidas analógicas INTERBUS-Loop
Los módulos de salidas analógicas INTERBUS-Loop del grado de protección de la carcasa IP65 facilitan la conexión de actuadores analógicos al INTERBUS-Loop a través de conectores M12.
El enlace de los módulos al INTERBUS-Loop se efectúa por medio de una nueva técnica de fijación por corte sin conectores.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2724025
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918148737
Número de tarifa arancelaria 85389091