Acoplador del bus - IBS SL 24 BK-T - 2719551

Ninguna imagen disponible

Acoplador del bus

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Cabeceras de bus INTERBUS-Loop
Las cabeceras de bus INTERBUS-Loop abren como participantes de bus remoto el INTERBUS-Loop, y facilitan de este modo la conexión de sensores y actuadores al INTERBUS:
- Como participantes directos del bucle o
- A través de los módulos de entradas/salidas INTERBUS-Loop.
La variante IBS SL 24 BK-T cubre aquellas aplicaciones en donde se utilizan cables de bus remoto estándar. El módulo IBS SL 24 BK-LK está concebido para la utilización en instalaciones en donde la transmisión de datos se realiza completa o parcialmente a través de conductores de fibra óptica.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2719551
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918140236
Número de tarifa arancelaria 85389091