Borne para detectores/actuadores - DOK 1,5-DIO-M-O - 2717126

Borne para detectores/actuadores, con diodo integrado, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2717126
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918242817
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,740 g
Número de tarifa arancelaria 85369010