Borne de tierra para distribución - PIK 6-PE/L/NT - 2714268

Borne de tierra para distribución, Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 8,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Mismo contorno para bornes PIK 4

Datos mercantiles

Clave de pedido 2714268
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 590 (C-3-2013)
EAN 4017918104863
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,270 g
Número de tarifa arancelaria 85369010