Borne de tierra para distribución - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

Borne de tierra para distribución, Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Las variantes de bornes con separación de circuitos individuales satisfacen exactamente los requisitos de seguridad según DIN VDE 100-718. Aquí se exige con frecuencia, que se proteja cada circuito eléctrico por separado a través de un interruptor de protección de corriente de fallo. Esto implica un U más fuerte

Datos mercantiles

Clave de pedido 2714158
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 588 (C-3-2013)
EAN 4017918061340
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,600 g
Número de tarifa arancelaria 85369010