Borne de piso de distribución - PIK 4-L - 2714048

Borne de piso de distribución, Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5,  NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Los demás modelos de la familia PIK permiten todas las variantes de conexión que se tienen en la práctica
  • Por ejemplo, mediante la combinación de PIK 4‑PE/L/NT y PIK 4‑L/L un circuito de corriente trifásico puede cablearse a una anchura de 12,4 mm. Esto significa un ahorro de espacio de 18,6 mm para el cableado convencional con terminales de instalación de un piso

Datos mercantiles

Clave de pedido 2714048
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 587 (C-3-2013)
EAN 4017918061296
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,800 g
Número de tarifa arancelaria 85369010