Borne de tierra para distribución - PIK 4-PE/L/NT - 2714006

Borne de tierra para distribución, Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5,  NS 35/15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Ancho de solo 6,2 mm
  • El borne contiene en una carcasa los tres tipos de bornes en cuestión para un circuito de corriente monofásico
  • En el piso inferior se encuentra la conexión de conductores de seguridad que establece automáticamente el contacto con el carril simétrico al encajarlo sobre el mismo
  • La conexión de fases se realiza en el borne de paso de conductores externos del piso intermedio
  • El piso superior contiene la conexión para el neutro que está conectado a través del patín deslizante sólido con la barra colectora del neutro

Datos mercantiles

Clave de pedido 2714006
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 586 (C-3-2013)
EAN 4017918061258
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010