Caja para electrónica - ME 12,5 OT-MSTBO PUWH - 2713887

Carcasa, Parte superior, color: blanco puro, anchura: 12,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2713887
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918918200
Número de tarifa arancelaria 85472000