Parte inferior de la carcasa - ME 12,5 UTG PUWH - 2713874

Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, sin rendijas de ventilación, anchura: 12,6 mm, altura: 99 mm, Profundidad: 107,3 mm, puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante, color: blanco puro (9010)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2713874
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918918163
Número de tarifa arancelaria 85472000