Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM - 2713722

Conectores de bus para carril, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 125 V, corriente nominal (Ex): 8 A, tensión nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: gris claro, superficie contactos: Oro, Artículo con contactos dorados, conector de bus para la conexión con carcasas para electrónica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2713722
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 667 (C-1-2013)
EAN 4017918914516
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,950 g