Caja para electrónica - ME MAX 22,5 U-U1 KMGY - 2713476

Carcasa completa con rendijas de ventilación, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 22,5 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2713476
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 686 (C-1-2013)
EAN 4017918936112
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49,090 g
Número de tarifa arancelaria 85389099