Caja para electrónica - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - 2713094

Carcasa completa, longitud: 93,1 mm, sin rendijas de ventilación, color: gris claro, anchura: 6,2 mm, altura: 101,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2713094
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 682 (C-1-2013)
EAN 4017918984793
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 40,510 g
Número de tarifa arancelaria 85369010