Parte inferior de la carcasa - ME 45 UT KMGY - 2709655
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 45,2 mm, altura: 99 mm, Profundidad: 107,3 mm, puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante, color: gris claro (7035)
"$pageName" en