Regleta de base - MSTBO 2,5/ 4-G1R BK CD:1,3 - 2709493

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2709493
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918884130
Número de tarifa arancelaria 85366930