Convertidor de interfaces - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Primera generación FL COM SERVER RS-485, para la aplicación de un interfaz de serie RS-485 a Ethernet incl. CD-ROM con drivers, software adicional y documentación para el usuario (PDF)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708740
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 459 (IF-2007)
EAN 4046356041492
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 155,100 g
Número de tarifa arancelaria 85176200