Convertidor Bluetooth - PSI-WL-RS232-RS485/BT - 2708517

Convertidor Bluetooth para la transmisión inalámbrica de interfaces RS-232, RS-422 y RS-485. Montaje sobre carril EN. Conexión MCX para antena externa. Alimentación de 24 V AC/DC.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708517
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 547 (IF-2009)
EAN 4017918974169
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 212,300 g
Número de tarifa arancelaria 85176200