Convertidor de fibra óptica - PSI-MOS-RS232/FO 660 E - 2708368

Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces RS-232 hasta 115,2 kBit/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Distr. de paso de tensión de alimentación y señales de datos por conectores p. carriles simétricos
  • Conexiones enchufables con borne de tornillo COMBICON
  • Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
  • Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (RS-232//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carril)
  • Homologado para el empleo en la zona 2
  • Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conex. directa a equipos en la z. 1
  • Contacto conmut. libre de potencial para señaliz. avanzada alarma en trayectos fibra óptica críticos
  • Diagnóstico óptico integrado para control permanente de trayectos de fibra óptica
  • Detección automática de todas vel. transmisión datos hasta 115,2 kbits/s
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708368
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 333 (C-6-2017)
EAN 4017918974060
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 233,300 g
Número de tarifa arancelaria 85176200

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar