Convertidor de fibra óptica - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

Convertidor de fibra óptica, para la conversión de 10/100Base-T a fibra de polímero y fibra PCF (660 nm), conexión de fibra óptica SC-RJ (estándar PROFINET), para montaje sobre carril, alimentación 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Contacto de bus de placa posterior, fuente de alimentación alternativa o redundante de 24 V
  • Función Link through para un fácil control de la conexión. Se controla y se señaliza la disposición de servicio de la conexión de cable y los participantes bus conectados.
  • Selección entre función de autonegociación local o transparente para la máxima potencia de transmisión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2708193
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 408 (C-8-2013)
EAN 4017918973957
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 120,100 g
Número de tarifa arancelaria 85176200