Borne para placa de circuito impreso - MKDSO 2,5/ 3-6 SET - 2707932

Juego compuesto de carcasa de base COMBICON y bornes para tarjeta para 6x3 polos (18 polos), color: Verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707932
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918906108
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,340 g
Número de tarifa arancelaria 85369010