Caja para electrónica - ME 45 UT/1FE BUS/10+2 GN - 2707440

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, puenteado transversal: conector bus integrado, color: verde, anchura: 45 mm, longitud: 99 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 10+2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2707440
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898182
Número de tarifa arancelaria 85369010